Pinza para núcleos de arena
A continuación, los núcleos de arena, que se habían extraído de una moldeadora neumática de machos y se habían montado en un paquete de núcleos, tenían que sumergirse en una cubeta de acabado. Para ello, el paquete de núcleos tenía que girarse. En la fundición, el recubrimiento sirve para mejorar la calidad de la superficie en piezas de fundición. No obstante, mediante la arena, que con el paso del tiempo se disuelve en el recubrimiento, resulta muy abrasivo y precisa componentes muy resistentes.
La base de la solución forma una pinza neumática sobre la base de una guía lineal. Esta es estanca a la arena y al polvo. Las servomordazas de giro desarrolladas especialmente pueden sumergirse en el recubrimiento y hacerse girar el componente en la cubeta de acabado.
- IP64
- Neumático
- Agarre exterior
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 4500 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 420 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 400 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 310 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |