Pinza para manguitos roscados
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5519-A__SALL__AIN__V1_28f520fe9d.png)
Reto
El cliente solicitó una pinza doble para un torno. Puesto que en esta aplicación solo se utilizaba un robot de tamaño pequeño y poca carga portante, durante el diseño de la pinza tuvo que prestarse especial atención al peso.
Solución
Se diseñó una pinza doble ligera y robusta para la carga de la máquina formada al 100 % por componentes estándar de Zimmer Group.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre interior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 700 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 8 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 3 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.2 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados