Pinza para machos de roscar
Reto
Una instalación de acabado vibratorio tenía que equiparse con machos de roscar. Durante la construcción de pinzas, el reto radicaba en los cantos conflictivos, tanto en la máquina debido a distintas posiciones de carga como al alojar los machos de roscar de los cargadores.
Solución
Como solución se construyó una pinza triple basada en componentes estándar de Zimmer Group con juego de mordazas individual.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 400 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 12 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 2.5 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.1 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados