Pinza para llantas
Reto
Al cargar una máquina de embutición profunda tenían que agarrarse distintos tipos de llantas. Para ello, la pinza tenía que cubrir un amplio espectro de piezas sin reequiparse.
Solución
Debido a la gran diversidad de piezas, tuvo que construirse una pinza especial. Un cilindro estándar sirvió de transmisor de recorrido. Una estructura básica formada por carriles y patines se adaptó a las adversas condiciones ambientales del entorno de la prensa. La pinza es robusta y de fácil mantenimiento.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 6500 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 400 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 150 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 50 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |