Pinza para eje rígido
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6635-02-A__SALL__AIN__V1_c7bbef62b2.png)
Reto
Al fabricar componentes de camiones tenía que extraerse un componente (eje rígido) de 120 kg de peso y a una temperatura de 1200 °C de una prensa de forja.
Solución
Como solución se desarrolló una servopinza con autorretención. El material de las mordazas era resistente a las altas temperaturas y los dedos disponían de una refrigeración por agua integrada.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Resistente a la temperatura
- Fuerza de agarre ajustable
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | eléctrica |
Fuerza de agarre máx. | 8000 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 100 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 320 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 120 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 1400 [°C] |