Pinza para eje
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0148-A__SALL__AIN__V1_db8564a04c.png)
Reto
El eje trasero de un Golf tenía que apilarse para el transporte dentro de la empresa en un portador de carga. Las tolerancias en los portadores de carga, así como durante su puesta a disposición tenían que compensarse.
Solución
Para compensar las tolerancias en todos los grados de libertad se utilizó una compensación de ejes especial. Un módulo de giro integrado se encarga de que el eje pueda girarse hacia arriba en estado agarrado.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |