Pinza para depósito de combustible
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000146-A__SALL__AIN__V2_7ed62e7871.png)
Reto
Al soldar piezas de montaje (bocas de depósito, etc.) en depósitos de combustible, los depósitos deben introducirse en distintas estaciones de mecanizado. Las pinzas y/o las herramientas de mecanizado deben poderse cambiar de forma flexible según el proceso.
Solución
Para esta aplicación especial, Zimmer Group desarrolló una pinza doble flexible. La adaptación a distintas variantes del depósito se realiza mediante el intercambio de piezas de contorno a los dedos. La protección de la posición de agarre se logra mediante fijaciones de Zimmer Group. Los grupos de mecanizado se cambian de forma completamente automática mediante cambiadores de herramienta.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Autorretención mecánica
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1400 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 37 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 5 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados