Pinza para cigüeñales
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7083-02-A__SALL__AIN__V1_77e7f85a10.png)
Reto
Para un fabricante de camiones, teniendo en cuenta la alineación radial tenía que introducirse un cigüeñal de 110 kg en el medio de sujeción de un torno.
Solución
Gracias al uso de componentes estándar de Zimmer Group se logró una solución rentable. En este caso, se utilizaron dos pinzas angulares estándar de la serie GG1000; la alineación radial en el contracojinete se realizó con un estándar MGH8350.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 29000 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 40 ["] |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 62 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 110 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados