Pinza para celdas solares
Reto
Al manipular celdas solares muy sensibles se exigen los máximos requisitos en cuanto a la tecnología de vacío. Al alojar celdas solares, las ventosas apenas deben ejercer fuerza en la pieza de trabajo, ya que las celdas solares solo tienen unos pocos milímetros de grosor y se rompen muy fácilmente.
Solución
La solución se basa en un vástago de aspiración especial con una guía de alta precisión para el alojamiento suave de las celdas solares. La guía amolada hace que la ventosa se deslice ligeramente hacia atrás en caso de contacto con la superficie de modo que es posible una manipulación segura.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | VAC |
Fuerza de agarre máx. | 45 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 0.5 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.5 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 110 [°C] |
Componentes estándar montados