Pinza para carcasas de acoplamiento

Reto

En una línea de montaje para cajas del engranaje tenían que cargarse y descargarse distintos componentes del engranaje de soportes de paletas y estaciones de montaje.

Solución

Como solución se utilizó una pinza doble para distintas piezas de trabajo. Se utilizó la pinza paralela estándar GP400 de Zimmer Group con mordazas para contornos específicas para la pieza de trabajo.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.8400 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónFED
Carrera máx.60 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema35 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo15 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje