Pinza para cajas de bebidas
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0337-A__SALL__AIN__V1_752a57407d.png)
Reto
Para un cliente de la industria de las bebidas tenían que agarrarse cajas de bebidas y botellas con una pinza para cargar y descargar paletas.
Solución
Se desarrolló una pinza que puede agarrar botellas y/o cajas. En este caso, puede ajustarse la distancia de la pinza y/o la medida entre centros entre las dos pinzas. Una compensación Z sirve de protección contra choques.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 500 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 30 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 40 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 21 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |