Pinza para cajas
Reto
En uno de los centros logísticos más grandes de un supermercado de descuento tenían que apilarse cajas de chocolate en todo tipo de variantes con la máxima velocidad de la tecnología de transporte sobre la paleta. Entre las distintas capas tenía que agarrarse además una capa intermedia.
Solución
Como solución se desarrolló una servopinza para un agarre flexible. Un pisador activo se encarga de que debido a la elevada dinámica las cajas se sujeten bien en la pinza. La ventosa de capas intermedias se despliega de forma activa para que no forme ningún canto conflictivo en el funcionamiento de paletización.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEUELE |
Fuerza de agarre máx. | 430 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 95 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 15 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |