Pinza para cabezas de cilindros
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6230-03-A__SALL__AIN__V1_558989d28b.png)
Reto
Al cargar y descargar máquinas-herramientas era necesario tener en cuenta las geometrías muy distintas de los componentes.
Solución
Como solución se utilizó una compensación Z como protección contra choques, así como una pinza de carrera grande estándar de la serie GH. La protección de los componentes se realiza mediante un muelle integrado en la pinza.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1280 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 60 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 30 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 12 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados