Pinza para botellas de gas

Reto

Durante el reciclaje de botellas de vidrio, una pinza tenía que manipular con agarre por fuerza todo tipo de botellas de vidrio. Otro de los retos era que en la instalación solo se disponía de la hidráulica como medio de accionamiento y que con las pinzas estándar disponibles la fuerza de agarre no era suficiente.

Solución

Sobre la base de la robusta pinza estándar GH76100 se desarrolló una solución de sistema modificada. Para lograr la fuerza de agarre necesaria, la pinza se modificó con un accionamiento hidráulico logrando así una fuerza de agarre de 17.000 N a 80 bar de presión hidráulica.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP67
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoHYDR
Fuerza de agarre máx.17000 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónDRUCKSICHER
Carrera máx.200 [mm]
Clase IPIP67
Peso del sistema85 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo80 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje