Pinza para bloque del motor
![](/fileadmin/_processed_/e/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4893-A__SALL__AIN__V1_2c71e93b2f.png)
Reto
Al encadenar máquinas-herramientas, la pieza de trabajo tenía que colocarse en distintas posiciones de sujeción. Para ello, la pieza de trabajo tenía que girarse en la pinza (reorientarse). En este caso, el reto radicaba sobre todo en el gran peso de la pieza de trabajo de 450 kg en combinación con el gran círculo de vuelo.
Solución
Se desarrolló una pinza con un accionamiento básico robusto sobre la base de una guía lineal. Para girar los componentes se desarrollaron mordazas de giro largas especiales, que se accionan mediante un servomotor. Además, la pinza está equipada con un compensador de ejes XY para compensar imprecisiones de la posición durante la colocación o el alojamiento.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Accionamiento del servomotor de CA
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEUELE |
Fuerza de agarre máx. | 7000 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 480 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 500 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 400 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |