Unidad multifunción
![](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_ZIM_BIL_SYS_Z09SYS085433__SALL__AIN__V1_385dcdcaef.png)
Reto
Unidad multifuncional para el mecanizado de piezas de trabajo en forma de placa en combinación con taladrado, así como el montaje de zócalos de suelo.
Solución
Unidad compacta con diferentes funciones de mecanizado en distintas posiciones de la unidad. Integración de pinzas neumáticas propias de Zimmer para la manipulación de piezas como unidad adicional. El núcleo de la MFU es el engranaje de taladrado con husillos de taladrado recuperables individualmente, así como una unidad auxiliar para el prensado pulsante de encajes de suelo.
Aspectos destacados y datos técnicos
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 3000 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 60 [mm] |
Peso del sistema | 50 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 30 [kg] |
Componentes estándar montados