Taladradora de canales para la industria de la cocina
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SYS_09SYS001647-04__SALL__AIN__V2_96393ac426.png)
Reto
Mecanizado de piezas de la carcasa con diferentes contenidos de mecanizado y juegos de accesorios adicionales. Producción de lotes de tamaño 1. Interconexión con el suministro de piezas al sistema controlado por AGV.
Solución
La precisión se consigue mediante un sistema de compensación robótica desarrollado internamente. El rendimiento del sistema se consigue mediante estaciones que trabajan en paralelo. El sistema se carga y descarga durante el tiempo no productivo. Encontrará más información aquí: Procesamiento de carcasas/tamaño de lote 1 - Zimmer Group (zimmer-group.com)
Línea de producción altamente flexible para el procesamiento de piezas de carcasas en tamaño de lote 1
- Circulación de lanzadera altamente flexible como sistema de transporte de piezas y de sujeción
- Carga y descarga automáticas con conexión directa de AGV del cliente
- Robots industriales de precisión compensada para los procesos de mecanizado
- Cabezal de taladrado equipado con husillos de taladrado verticales y horizontales, Clamex, unidad de fresado y ranurado
- Colocación de accesorios de metal y plástico a partir de bandejas premontadas
- Retorno de componentes integrado para el procesamiento de la parte posterior
- Integración directa en el sistema de control de producción del cliente
- Mínima necesidad de espacio
- Alta disponibilidad y fácil mantenimiento gracias al uso de robots industriales
Datos técnicos:
- Procesamiento de paneles de aglomerado laminado y MDF con dimensiones desde 240 mm x 120 mm hasta 2800 mm x 1300 mm
- Rendimiento de producción de hasta 3 piezas/min