Branche standard

SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA LLANTAS

Reto
  • Gran variedad de piezas de 14"-24"
  • Llantas con revestimiento de polvo/no reticuladas
  • Compensación de diferencias de altura al colocarlas
  • Protección de la pieza de trabajo
  • Tiempo de ciclo
Solución

La solución estándar desarrollada por Zimmer Group para la manipulación de llantas de turismos se diseñó para manipular con seguridad de proceso los tamaños de llanta más usuales sin tiempo de reequipamiento o un tiempo mínimo en todos los procesos de fabricación. Tanto durante el mecanizado como durante el tratamiento de superfi cies, el sistema permite un diseño fl exible como sistema de agarre individual, doble o múltiple.

  • Pinza de gran recorrido con hasta 220 mm de carrera/mordaza
  • Disco de corte con alojamiento giratorio
  • Compensador de ejes en dirección Z
  • Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
  • Limitación de recorrido activa para la optimización del tiempo de ciclo
Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP54
  • Neumático
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.3540 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónKLE
Carrera máx.440 [mm]
Clase IPIP54
Peso del sistema60 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo30 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.40 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje