Taladradora frontal para la industria de la cocina
Reto
Procesamiento de hasta 4 frentes de cocina por minuto. Ajuste automático de 4 bisagras diferentes y un tope de parada. Requisitos de precisión en el mecanizado por el robot en el rango de 0,2 mm.
Solución
La precisión se consigue mediante un sistema de compensación de robots desarrollado internamente. El rendimiento del sistema se consigue mediante estaciones que trabajan en paralelo. El sistema se carga y descarga durante el tiempo no productivo.
Awards