Estación de inversión para soldadura
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5023-A__SALL__AIN__V1_e48f0d8e9a.png)
Reto
Al fabricar puertas de garaje en la empresa del mayor fabricante europeo de puertas de garaje tenían que tornearse ejes de acero para que pudieran ser soldados por un robot de soldadura MAG. En este caso, los retos eran las condiciones ambientales adversas y la derivación de la masa (corriente de soldadura).
Solución
En este caso, la solución fueron un servoeje giratorio con un distribuidor de giro y una pinza de tres mordazas Zimmer. Los componentes se sujetaron mediante la pinza de tres mordazas. En estado agarrado, los componentes se giraron mediante servomotor y la masa se derivó mediante el distribuidor de giro.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 750 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 12 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 5 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.3 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 130 [°C] |
Componentes estándar montados