Equipo de perforación de suelos para la industria del mueble
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_ZIM_BIL_SYS_09SYS002482-01__SALL__AIN__V4_c551624b4e.png)
Reto
Célula de mecanizado que puede realizar tanto la manipulación como el mecanizado de piezas en un diseño compacto. Se mecanizan estantes de armarios para la industria de la cocina. Además, en el sistema se montan pies de armario totalmente automáticos.
Solución
Solución que utiliza un robot con unidad multifuncional y un yunque multifuncional con centrado y alineación de piezas.
Línea de producción para el procesamiento de estanterías en tamaño de lote 1
- Línea de producción de tamaño de lote 1 altamente flexible para el procesamiento asistido por robot de suelos de construcción
- Integración del procesamiento de taladrado y colocación de herrajes mediante un cabezal multifuncional específico para el proyecto
- Integración directa en el sistema de control de producción del cliente
- Mínima necesidad de espacio del sistema gracias al transporte vertical de piezas de dos carriles como ampliación de un entorno de producción existente
- Alta disponibilidad y fácil mantenimiento gracias al uso de robots industriales
Datos técnicos:
- Procesamiento de paneles de aglomerado laminado y MDF con dimensiones desde 200 mm x 200 mm hasta 1200 mm x 368 mm
- Rendimiento de producción de hasta 2-3 piezas/min