GPP5045S-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_SOM_BIL_ART_GPP5025-5030-5035-5045-00__SALL__AIN__V1_7326f5087e.png)
Pinzas paralelas
Serie GPP5000
"La mejor"
- Guía lineal de acero:
un concepto de guía superior
La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina. - Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan.
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- IP64
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
- Fuerza elevada
- Steel Linear Guide
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 26 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 19400 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 20300 [N] |
Tiempo de cierre | 0.55 [s] |
Tiempo de apertura | 0.55 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 17 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 350 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | -10 ... +90 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 2420 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Protegido contra corrosión | Sí |
Peso | 34 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__AIN__V5_1b44c88ccd.png)
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos También disponible en la variante acero/aluminio - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Retén labial doble
IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
Certificados de idoneidad para salas limpias
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016
![](/fileadmin/daten/Reinraumzertifikate/ZIMMER_GROUP_TUEV-SUED-DIN-EN-ISO-14644-VDI-2083-REINRAUM_EN.jpg)