GPP5016NC-AL-A
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_SOM_BIL_ART_GPP5006-5008-5010-5013-5016-AL__SALL__AIN__V1_52a21e1fcd.png)
Pinzas paralelas
Serie GPP5000
"La mejor"
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con paso deslizante de ranura en T, y además está a la par con la mayoría de principios de guía dentados.
Equipamiento/Opciones
- IP40
- Detector magnético
- Posibilidad de aire presurizado
- Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle
- 15 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Guía lineal de aluminio
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 16 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 2860 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 770 [N] |
Tiempo de cierre | 0.11 [s] |
Tiempo de apertura | 0.24 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 3.5 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 210 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | -10 ... +90 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 332 [cm³] |
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Protegido contra corrosión | No |
Peso | 3.6 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__AIN__V5_1b44c88ccd.png)
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos También disponible en la variante acero/aluminio - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Retén labial doble
IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
Certificados de idoneidad para salas limpias
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016
![](/fileadmin/daten/Reinraumzertifikate/ZIMMER_GROUP_TUEV-SUED-DIN-EN-ISO-14644-VDI-2083-REINRAUM_EN.jpg)