WWR50
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze | Przepływ na element przenoszący | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej |
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze | Przepływ na element przenoszący | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej |