WWR100
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze | Przepływ na element przenoszący maks. | Przepływ na element przenoszący | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G3/8" | -0.6 ... 10 [bar] | - | 1100 [l/min] | dowiedz się więcej | |
2 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | - | 750 [l/min] | dowiedz się więcej | |
4 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | - | 270 [l/min] | dowiedz się więcej |