wszystkie elementy energetyczne z płynną transmisją
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze maks. | Przepływ na element przenoszący maks. | Nadaje się do zmieniacza narzędzi | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | dowiedz się więcej |
![]() | 1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | dowiedz się więcej |
![]() | 2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | dowiedz się więcej |
![]() | 4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | dowiedz się więcej |