ADP-80-000022-A
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_ZIM_BIL_ART_SPS-BAUSTEIN__SALL__AIN__V1_30d49afc8f.png)
Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Fabrikant van robots | Universal Robots |
Robotbesturing | CB5.5 |
Besturing | I/O |
Robot-serie | e-Serie |
Uitvoering | Software, documentatie |
Grijperconfiguratie op | Robots |
Opgenomen in SCM | Geen |
Download Advanced Data Packages
Download here