ADP-80-000013-A
Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Fabrikant van robots | DENSO |
Robotbesturing | RC8A |
Besturing | IO-Link |
Robot-serie | VS-serie, VM-serie |
Uitvoering | Software, documentatie |
Grijperconfiguratie op | Laptop |
Opgenomen in SCM | Ja |
Download Advanced Data Packages
Download here