E-mobiliteit
De Zimmer Group biedt oplossingen op alle terreinen van e-mobiliteit
De productie van elektrische voertuigen stelt nieuwe eisen aan de productietechnologie. Een rendabele productie van accucellen en -pakketten is een belangrijke factor voor een succesvolle groei van deze markt. Een hoge mate van automatisering, zoals die nu al bij de motorproductie te vinden is, is daarvoor essentieel. De race om de beste fabricagetechnologie is al lang begonnen. De Zimmer Group is ontwikkelings- en systeempartner van vele bekende topfabrikanten en installatiebouwers op het gebied van accuproductie, module-assemblage en elektromotorenproductie.
- Gerealiseerde projecten:
50 projecten, 400 grijpers, 2000 installaties - E-mobiliteitsoplossingen sinds 2014
- Engineering-expertise:
Meer dan 100.000 uur aan engineering - Highlights:
Ontwikkelingspartner van toonaangevende automobiel-, OEM- en installatiebouwers
Het terugdringen van de CO2-uitstoot is vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren. Van elektrische scooters tot elektrische trucks. De Zimmer Group biedt oplossingen op alle terreinen.
MAGNEETGRIJPERS VOOR RONDE CELLEN
CELPRODUCTIE VOOR E-MOBILITEIT
RUIMTEBESPAREND EN KRACHTIG
Het grijpen van ronde cellen in de productie voor elektrische voertuigen is een speciale uitdaging. De ronde cellen moeten in het proces worden verzameld, d.w.z. zo dicht mogelijk bij elkaar worden gebracht om de beperkte ruimte in het voertuig optimaal te benutten. Dit is alleen mogelijk als de grijper zich in de schaduw van de batterij bevindt.
Dit procesrelevante ontwerp werd geïmplementeerd en gecombineerd met een houdkracht van 65N, waardoor de ronde cellen zelfs bij de hoogste versnellingen en noodstops stevig blijven staan. De lage resthoudkracht van minder dan 1N met gedeactiveerde magneten maakt niet alleen betrouwbaar plaatsen mogelijk, maar voldoet ook aan de eisen voor technische zuiverheid.
Het modulaire concept staat op de voorgrond om de grijper optimaal te kunnen aanpassen aan het desbetreffende proces. De grijper kan worden gecombineerd met zowel zuigerpositiebepaling als accu-aanwezigheidsdetectie en er zijn ascompensatoren beschikbaar die, in combinatie met centreerplaten, de uitlijnfouten van de cellen compenseren die tijdens de verschillende productieprocessen optreden.
De oplossingen van Zimmer Group houden niet op bij de individuele grijper. Het modulaire concept wordt voortgezet zodat KNOW-HOW FACTORY ook kant-en-klare systemen aanbiedt waarmee alle processen in deze gevoelige productie kunnen worden afgedekt.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)