Banden, velgen en wielen
Van het kalanderen tot het palletiseren van de voltooide banden
De weg naar voltooide wielen is een complex proces met vele verschillende stappen. Om rendabel te blijven en de omzet te garanderen, is het tegenwoordig essentieel om de productie in fabrieken te optimaliseren door middel van automatiseringsoplossingen. Met meer dan 35 projecten en meer dan 5.000 ontwikkelingsuren op het gebied van banden, velgen en wielen hebben wij van Zimmer Group de nodige ervaring om u te begeleiden van de conceptfase tot de realisatie. Onze expertise in automatisering reikt daarbij van PCR (Passenger Cars Radial Tires) via TBR (Trucks and Bus Radial Tires) tot OTR (Off the Road Tires). Voor welke uitdaging in uw productieproces u ook staat, wij vinden de oplossing. Neem gewoon contact met ons op!
Onze knowhow omvat:
- Kennis van de kwaliteitseisen bij de productie van banden en wielen.
- Het oplossen van complexe handmatige taken door automatisering
- Voorbereidende studies om de haalbaarheid te controleren
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/ST/Mobility/Reifen_Felgen/Reifen_Raeder_Felgen.png)
Bandenconstructie
- Grondstof
- Kalanderen
- Op maat snijden
- Montage
Vulkaniseren/
Bandenverhittingspers
- Laden
- Lossen
- Opslaan
Bandenafwerking
- Prepareren
- Inspectie (visueel, balanceren, röntgen, belasting en beweging)
- Stapelen
Bandenopslag
- Palletiseren
- Depalletiseren
Vrachtwagenbelading
- Palletiseren
- Depalletiseren
- Beladen van vrachtwagens
Verzending
- Verzending