Verwerking van dunne platen

Productvoordelen:

  • Schaalbaar, modulair en volautomatisch hoogperformant systeem voor de verwerking van dunne panelen (kast- en ladeachterwanden)
  • Verwerking van meerdere achterwanden (pakket) tegelijk – scheiding in pakketten – nieuwe en unieke methode van geautomatiseerde scheiding
  • Mogelijkheid van variabele palletbelading met werkstukken – scheiding van verschillende werkstukken in het pakket – stapelen van de verschillend verwerkte werkstukpakketten op een pallet
  • Volautomatisch laad- en lossysteem voor alle werkstukmaten – werkstukafmetingen: min. 400 x 200 mm, max. 1.500 x 3.000 mm -Stapeldikte: tot 40 mm
  • Schaalbare prestaties van het systeem door verdeling van de verwerkingsinhoud over meerdere werkstations
  • Zeer flexibel, kabelloos, eindloos werkstuktransportsysteem met retour – opspanproces vindt plaats in niet-productieve tijd – werkstukken volgen elkaar met nauwe tussenruimte op – minimale spaan-tot-spaan-tijd
  • Innovatief, flexibel ontstapelsysteem voor de verwerkte werkstukstapels – op verschillende manieren verwerkte werkstukstapels worden door het computersysteem gesorteerd en nauwkeurig ontstapeld

1 Losmodule palletiseren                            
2
Verwerkingsmodule hoeken uitsnijden
3 Verwerkingsmodule frezen/boren            
4 Hoogdynamische transportshuttles
5 Laadmodule depalletiseren/verpakkingsvorming  
6 Werkplatform klantzijde


Basismodule transport

Productvoordelen:

  • Dubbelsporig, flexibel werkstuktransportsysteem met individueel aantal spantangen – bovenste niveau: werkstuktransport – lager niveau: spantangretour
  • Servogestuurde, zelfvoorzienende spantangen – eindeloze slag
  • Verticale spantangoverbrenging voor spantangretourtransport
  • Geïntegreerde pakketuitlijning en -toevoer in de spantangen
  • Vlakke werkstukondersteuning over het gehele transporttraject

1 Shuttle-overdrachtseenheid
2 Uitvoerstation
3 Shuttle
4 Machinetafel
5 Onderconstructie (optioneel)
6 Uitlijn- en positioneerstation


Module depalletiseren en laden

Productvoordelen:

  • Aanvoer van de pallets via een rollenbaan of met een vorkheftruck
  • Vooraf rangschikken van de volle pallets op een schaarheftafel
  • Schaarheftafel brengt werkstukstapels omhoog
  • Servogestuurd vastzetsysteem voor het vastzetten van de stapels met meerdere werkstukken per stapellaag
  • Verwijderen van werkstukpakketten met n werkstukken (afhankelijk van de werkstukdikte) door speciaal grijpersysteem met de robot
  • Lege pallet wordt automatisch afgevoerd

1 ABB-robot
2 Transport voor lege pallets
3 Schaarheftafel
4 Toevoerrollenbaan stapel
5 XY-assensysteem met fixeerpal voor fixatie
6 Losgrijper


Module bewerking boren/frezen

Productvoordelen:

  • Tot twee onafhankelijke bewerkingseenheden, elk met een boorspil en geïntegreerde freesspil
  • Gebruik van een aparte HSK-freesspil is mogelijk
  • De booroverbrenging is afgestemd op het werkstukassortiment van de klant
  • Het aambeeld dient als tegensteun en is uitgerust met een verwisselbare beschermplaat voor de hoogste bewerkingskwaliteit

1 Y-asY-as
2 2x Z-as
3 2 x booroverbrengingen
4 Aambeeld als tegenlager


Module bewerkingshoek ontkoppelen

Productvoordelen:

  • Tot twee onafhankelijke zaageenheden, zwenkbaar via met servomotor aangedreven C-as
  • Zwenkhoek 0° < α < 360°
  • Aambeeld dient als tegensteun en is uitgerust met een verwisselbare beschermplaat

1 Y-as
2 2x Z-as
3 2x C-as
4 2x zaagunit
5 2x tegendruk aambeeld


Module lossen en palletiseren

Productvoordelen:

  • Lege pallets kunnen handmatig via een transportband in het systeem worden ingevoerd
  • Pallet wordt in X- en Y-richting uitgelijnd op de schaarheftafel
  • Palletiseergrijper verwijdert de afgewerkte werkstukverpakking rechtstreeks uit de spantang
  • Via de palletiseergrijper worden de verpakkingen voorzichtig en nauwkeurig op de pallet geduwd. Verschillende lagenpatronen mogelijk
  • Afgewerkte gestapelde pallet gaat naar een uitneemstation of wordt via rollen verder getransporteerd

1 Palletopnamestation
2 Positioneerbare afschraper
3 Palletiseergrijper
4 Schaarheftafel
5 Aanvoer lege pallets
6 ABB Robot


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht