OPENHEID VOOR TECHNOLOGIE

DOOR GESTANDAARDISEERDE INTERFACES

Het snelwisselsysteem heeft verschillende interfaces. Naast een handige mechanische interface en een pneumatische aansluiting, zijn ook elektrische interfaces beschikbaar. Deze openheid voor technologie maakt het mogelijk veel verschillende soorten robots te ontwikkelen met een grote verscheidenheid aan eindeffectoren.

1 Elektrisch

Het snelwisselsysteem is hot-pluggable en kan tijdens bedrijf onder spanning worden verwisseld. Het geïntegreerde pin-veld geeft zowel de belastings- als de signaalstroom door.

2 Pneumatisch / vacuüm

Vier interne en twee zijdelingse vloeistofkanalen voorzien aangesloten grijpsystemen van perslucht of vacuüm. De ruime afmetingen maken de werking van krachtige pneumatische vacuümgeneratoren mogelijk, bijvoorbeeld voor de behandeling van absorberende kartonnen dozen.

3 Mechanisch

De hoge kwaliteit van de afwerking garandeert een lange levensduur (> 100.000 cycli). Een antirotatievoorziening zorgt voor een duidelijk gedefinieerde positie van het losse deel ten opzichte van het vaste deel en een duidelijk gedefinieerde oriëntatie van de eindeffector in het opslagstation.