IO-Link ontmoet PLC
PLC-modules
Voor de directe aansturing van een grijper via een PLC zijn functiemodules en documentatie voor de verschillende fabrikanten beschikbaar: Zimmer Group biedt deze PLC-functiemodules (FB's) gratis aan als Additional Data Package (ADP) op zijn website.
UW VOORDELEN
- Eenvoudige integratie van onze IO-Link-componenten via productspecifieke functieblokken
- Inclusief documentatie
- Basic en Advanced slechts twee modules voor alle IO-Link-grijpers
Geavanceerd
De Advanced-modules kunnen worden gebruikt voor de positioneerbare grijpers vanwege hun uitgebreide functionaliteit en de meer gedetailleerde parameterset.
"Vrije parametrisering van de posities."
Advanced voor de volgende modelseries:
GEH6xxxIL
GED6xxxIL
GEP20xxIL-03-B
HRC-01
HRC-02
LWR50L-22-00001-A
LWR50L-23-00002-A
LWR50L-02-00001-A
LWR50L-03-00001-A
Basic
De Basic-modules kunnen worden gebruikt voor de niet-positioneerbare grijpers, met inbegrip van hybride grijpers, vanwege de doelgericht compacte uitrusting en de kleinere parameterset.
"Gecontroleerde beweging naar eindpositie of werkstuk."
Basic voor de volgende modelseries:
GEP20xxIL-00-B
GEP50xxIL-00-A
GED50xxIL-00-A
GPP50xxIL-10-A
GPD50xxIL-10-A
HRC-01, HRC-02, HRC-03, HRC-04, HRC-05
LWR50L-23-00006-A
LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A