Precies het juiste systeem voor uw productie

Met het Zimmer Group modulaire nulpuntspansysteem vindt u het juiste systeem voor elke vereiste.

Naast een tot de basisfuncties teruggebrachte standaardvariant, die de basisfuncties zoals ontgrendelen en PLUS-aansluiting uitvoert, is er ook een geavanceerde variant met een uitgebreid scala van functies waaruit kan worden gekozen, zoals bijvoorbeeld nodig is in de geautomatiseerde productie. Beide varianten vergrendelen zich vormgesloten via speciaal aan de boutcontour aangepaste klemsegmenten, waardoor een uiterst star systeem ontstaat dat de grootste krachten met een maximale herhaalbaarheid kan opvangen. Het productassortiment wordt uitgebreid met een grote verscheidenheid aan spanplaten, die verkrijgbaar zijn in alle maten en verschillende configuraties. Om de bescherming van het enkelvoudige nulpuntspansysteem te verhogen en het binnendringen van vuil te voorkomen, is er een optionele automatische sluiter die de boutopening op betrouwbare wijze beschermt.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze catalogus.

Catalogus


Voordelen

Verhoogde productiviteit

Door de processen te automatiseren, verhoogt het nulpuntspansysteem de productiviteit drastisch met de vereiste precisie. De insteltijden van de machine worden tot 90% verkort, en de reiniging en het onderhoud van het systeem zijn minimaal. De mogelijkheid om meerdere opeenvolgende processen te koppelen in één werkstukopspanning in verschillende bewerkingscellen en deze uit te rusten met identieke spansysteemgeometrieën, resulteert in voorheen ongebruikte synergie-effecten. De onderdelendrager met het nulpuntspansysteem begeleidt het productiedeel lang door het bewerkingsproces en zorgt zo voor optimale precisie en kostenefficiëntie.

Hoogste herhaalbaarheid en precisie

Dankzij het geavanceerde ontwerp geeft het nulpuntspansysteem een herhaalnauwkeurigheid van 0,005 mm. Dankzij de zeer hoge intrekkrachten en het consequente gebruik van gehard roestvrij staal, biedt het systeem een uiterst nauwkeurige, torsiestijve basis en stabiliseert het bovendien onderdelen die de neiging hebben om  te gaan trillen.

Verhoogde betrouwbaarheid van het proces

Het nulpuntspansysteem vermindert fouten bij het frezen, draaien, draadvonken of stansen, vlak- of cilindrisch slijpen, boren, lasersnijden en meten. Het onderhoudsvrije ontwerp draagt ook bij aan de superieure procesbetrouwbaarheid.


Overzicht van de reeks

SPN ADVANCED-SERIE – DE SUPERIEURE

Het nulpuntspansysteem uit de Advanced-serie van de Zimmer Group biedt een reeks functies die uniek zijn in deze vorm en combinatie. Functies zoals PLUS-aansluiting, een fabricagecontrole en pneumatische zuigerpositiedetectie zijn geïntegreerd, evenals het uitblazen van de boutopening en plaatoppervlaktereiniging.

  • Vergrendeling d.m.v. klemsegmenten PLUS-aansluiting
  • Roestvrij staal – gehard
  • Twee geïntegreerde antirotatie-inrichtingen
  • Geïntegreerde steunregeling
  • Pneumatische zuigerpositiebepaling
  • Geïntegreerde uitblaasfunctie
  • Twee aansluitmogelijkheden
  • Optioneel met automatische sluiting

SPN-SERIE STANDAARD – DE RENDABELE

Het standaard nulpuntspansysteem van de Zimmer Group is teruggebracht tot de essentie, met functies als ontgrendeling en PLUS-verbinding, plus twee anti-rotatiebeveiligingen. Ook bij dit nulpuntspansysteem is een positieve vergrendeling door middel van klemsegmenten niet overbodig.

  • Concentratie op de basisfuncties
  • Vergrendeling door middel van klemsegmenten
  • PLUS-verbinding
  • Roestvrij staal – gehard
  • Twee geïntegreerde verdraaibeveiligingen
  • Optioneel met automatische vergrendeling

SPN-SERIE SPANPLATEN

  • Compacte constructie met geoptimaliseerde totale hoogte
  • Systeemopbouw met hoge precisie
  • Geïntegreerde luchttoevoer/-verdeling
  • Geïntegreerde PLUS-aansluiting
  • Optioneel op aanvraag leverbaar met ADVANCED-nulpuntspansystemen
  • Variabele montagemogelijkheden

ACCESSOIRES VOOR DE SPN-SERIE

  • Automatisch slot
  • Borgpen
  • Centreerpen
  • Zwaardpen
  • Inschuifpen

TOEPASSINGSVOORBEELDEN