Visualisatie voor componenten

De Zimmer Group biedt zijn eigen speciale, handige en gebruiksvriendelijke HMI-gebruikersinterface voor systemen en installaties met visualZ om de installatie van de componenten te vereenvoudigen, bijv. bij de robotbesturing of de bediening van installaties. 

Met zijn snelle en intuïtieve interface biedt de HMI gebruikers maximale flexibiliteit bij het aanmaken, opslaan en herstellen van apparaatparameters en ondersteunt hij hen tevens bij diagnose en preventief onderhoud. De HMI biedt de gebruiker zekerheid (0% foutenpercentage bij de bediening) en de grootst mogelijke variabiliteit bij het aanmaken en beheren van de toepassingsprofielen.

Uw voordelen

  • Eenvoudige en snelle interactie in de toepassingsomgeving
  • Weergave van voor de toepassing relevante procesparameters
  • Verhoogde efficiëntie
  • Minimalisering van invoerfouten

Gebruikersinterfaces met een duidelijke structurering en grafische voorstelling van de afzonderlijke functionele gebieden van het systeem. Directe toegang tot het gebeurtenissenlogboek en taakbeheer verbeteren niet alleen het gebruiksgemak en de efficiëntie, maar verminderen ook het aantal bedieningsfouten en verhogen de werkveiligheid.

Alle in de installaties geïnstalleerde eenheden en stations kunnen via de HMI worden geparametriseerd en bediend. Verschillende gebruikersrollen geven ook toegang tot het systeem.


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht