Palletwisselaar
Serie SPP
- Hoogste intrek- en houdkracht
- Slank ontwerp voor maximale benutting van de machineruimte
- Afvraging van klemtoestand en aanwezigheid van de pallet
- Betrouwbare handling door reinigingsfunctie en veerbekrachtiging
Seriekenmerken
- Draaimomentsteun
- Vormsluiting
- Compatibele bouten aan het referentiesysteem
- Corrosiewerend
- Magneetveldsensor
- Lage bouwhoogte
- PLUS-aansluiting
- Pneumatisch
Maat: 138 | ||||
Bestelnr. | Bediening | Intrekkracht | Intrekkracht met PLUS-verbinding | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | pneumatisch | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
- Voor montage aan de robotzijde
- Palletkoppeling
Voor montage op de pallet/werkstukzijde - Veermechanisme
Energieopslag in geval van drukval Hoge momentopname - Vergrendeling
Positieve vergrendeling door klemsegmenten - Klembout
Krachtoverbrenging tussen palletkoppeling en palletwisselaar - Aandrijving
Dubbelwerkende pneumatische cilinder - Zuigerpositiebepaling
Via magnetische veldsensoren, aan beide zijden