TPS200

Klemelement
Serie TPS

  • Fabrikantonafhankelijk
    Voor ronde en asgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli Interne draaimomentregistratie Geen slijtage van de as
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Technische gegevens
As-Ø200 [mm]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Houdmoment500 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht10 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Klemschijf
    Voor bevestiging met de as
  2. Klemsegmenten
    Fixeert klemschijf binnen het element
  3. Behuizing
  4. Pneumatische zuiger
    Ringzuiger beweegt de klemsegmenten in de lengterichting
  5. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid