TPS080
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SER_TPS__SALL__AIN__V2_566ec1bc4e.png)
Klemelement
Serie TPS
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli Interne draaimomentregistratie Geen slijtage van de as - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Technische gegevens
As-Ø | 80 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Houdmoment | 140 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_TPS__SALL__AIN__V3_31e3fce1bb.png)
- Klemschijf
Voor bevestiging met de as - Klemsegmenten
Fixeert klemschijf binnen het element - Behuizing
- Pneumatische zuiger
Ringzuiger beweegt de klemsegmenten in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid