DKHS1180-00-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_f8d53e16a2.png)
Klemelement
Serie DKHS1000
- Marktovertreffende cyclicijfers
Technische gegevens
As-Ø | 180 [mm] |
Houdmoment bij 1 boogseconde | 800 [Nm] |
Houdmoment bij 5 boogseconde | 1300 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Bedrijfsdruk min. | 100.0 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Sluittijd | 0.03 [s] |
Openingstijd | 0.05 [s] |
Afstroper | - |
Gewicht | 6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- Behuizing
Houdmoment door voorgespannen werktuigstaal - Behuizingsverbinding
Schroefverbinding met de aangrenzende constructie - Klembereik
Spelingvrije klemming van de rotatieas - Drukkamer
Opent het element onder hydraulische druk - Asverbinding
Verbinding op de rotatieas - Afdichting
Voorgespannen en zelfversterkend onder druk - Houderplaat
Beschermt en houdt de afdichting op zijn plaats - Hydraulische aansluiting
Afdichting door O-ring en omringende snijring