Klemelement
Serie MKR
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Maat: MKR10 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] | |
Maat: MKR12 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
Maat: MKR15 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
Maat: MKR16 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
Maat: MKR20 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
Maat: MKR25 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
Maat: MKR30 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
Maat: MKR32 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
Maat: MKR40 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
Maat: MKR50 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
Maat: MKR60 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | As-Ø | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting