UBPS5514KS1LA-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)