UBPS5510BS1LA-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)