UBPS5510AS1L-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 197 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 8.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)