UBPS5510AS1L

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLWH(MH)55LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)55LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)55LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)55LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)55LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)55LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)55LWHYVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5200 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming197
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding7600 [N]
Gewicht8.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte