UBPS5504BS1LA

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKNH(N1H)55NAH..ALVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..BLVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..GMVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..BNVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...BNZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5200 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming221
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding7600 [N]
Gewicht8.8 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte