UBPS5502DS1LA-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 225 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 8.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)