UBPS5501PS1L

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKSVR55SVR..CVariant tonen
THKSVR55SVR..LCVariant tonen
THKSVR55SVR..LRVariant tonen
THKSVR55SVR..RVariant tonen
THKSVR55SVR..LRHVariant tonen
THKSVR55SVR..RHVariant tonen
THKSVR55SVR..CHVariant tonen
THKSVR55SVR..LCHVariant tonen
THKSVS55SVS..CVariant tonen
THKSVS55SVS..LCVariant tonen
THKSVS55SVS..LRVariant tonen
THKSVS55SVS..RVariant tonen
THKSVS55SVS..LRHVariant tonen
THKSVS55SVS..RHVariant tonen
THKSVS55SVS..CHVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5200 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming197
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding7600 [N]
Gewicht8.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte