UBPS4514FS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
PMI | SME | 45 | SME..EA | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..SB | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..SA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 3100 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3800 [N] |
Gewicht | 3.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)