UBPS4512IS1LA
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5200 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 7600 [N] |
Gewicht | 6.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)