UBPS4510AS1A-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLWH(MH)45LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWH..MVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHT..MVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)45MHVariant tonen
IKOLWH(MH)45MHGVariant tonen
IKOLWH(MH)45MHTVariant tonen
IKOLWH(MH)45MHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHD..MVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)45LWHYVariant tonen
IKOLWH(MH)45MHDVariant tonen
IKOLWH(MH)45MHDGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2350 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming133
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding3150 [N]
Gewicht3.8 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte